Prysmian a tervezettnél előrébb tart a német Wikinger tengeri szélerőműpark építésében
Kábelfektetés sikeresen befejeződött
Prysmian a tervezettnél előrébb tart a német Wikinger tengeri szélerőműpark építésében
A kábelfektetési szakasz sikeresen befejeződött. Ez is mutatja a Prysmian képességét a tengeri szélerőművek teljes körű, inter-array szerződéseinek megvalósításában.
Milánó, 2017. március 2.
A Prysmian Group, az energia- és tvközlési kábelrendszerek világvezetője sikeresen befejezte a Wikinger offshore szélerőművet a tervezett ütemezésnél korábban. Jelenleg a csatlakozások véglegesítése és a tesztelés van folyamatban.
"Ez a mérföldkő, amely meglehetősen ritka az offshore szélerőművek piacán, kiemeli a csoport képességeit a kulcsrakész inter-array szerződések kezelésében, és újfent megerősíti, hogy a Prysmian az offshore szélerőművek piacán való jelenlétére nagy hangsúlyt fektet." - nyilatkozta Massimo Battaini a Prysmian energiaprojektekért felelős alelnöke. "Sokat fektettünk a projektek kivitelezéséhez és a kábelek telepítéséhez szükséges képességek fejlesztésébe. Kihasználhatjuk új eszközeinket, például az Ulisse nevű sekélyvízi kábelfektető hajónk, valamint az új kábelfektető és kábelvédő gépek adta lehetőségeinket."
Az Iberdrola Renovables Offshore Deutschland GmbH és a Prysmian2015-ben 60 millió eurós szerződést kötött a szélerőművön belüli hálózati kábelek beszerzésére és telepítésére. A Prysmian 80km 33kV-os tengeralatti kábel tervezésével, gyártásával, lefektetésével, beüzemelésével és tesztelésével járult hozzá a 70 szélturbinával és 350 MW-os kapacitással működő szélerőmű offshore alállomásának csatlakoztatásához. A munka 2016-ban kezdődött. A kábeleket a Prysmian Drammen-i (Norvégia) gyára, a tengeralatti kábelek egyik kiválósági központja gyártotta.
A Prysmian termékválasztékán belül egyre nagyobb szerepet töltenek be a tengeri szélerőmű-parkok. A piacvezetőként 2016-ban elnyert szerződés szerint a Rentel offshore szélerőműpark építéséhez szállított hálózati kábelek 285 000 belga háztartás számára biztosítják a csökkentett CO2-kibocsájtással járó energiát az Északi-tengerről. A Prysmian kulcsrakész HVAC kábelrendszereket is biztosított a különböz németországi északi-tengeri ill. tengerparti szélerőműparkok számára. Ilyen például az OWP Global Tech 1 és az OWP Veja Mate és a BorWin2 közötti kapcsolat, az első nagy kategóriás rendszer a világon, amely nagyfeszültségű (HVDC) technológiával készült ami mérföldkő a Prysmian számára.