NWC

TARTOZÉKOK A MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOKHOZ

A Prysmian a kábelrendszerek iparágának piacvezető szereplőjeként vállalja a fenntarthatóság terén tapasztalható kihívásokat és a megújuló forrásból származó energia iránti folyamatosan növekvő igényt, azzal a céllal, hogy ügyfelei partnere legyen az energetikai átállás során. A kötésektől a sorkapcsokig, a csatlakozóktól a tömszelencékig, bilincsekig, rögzítőkig, csatlakozódobozokig és gyantákig – a piac legszélesebb választékát kínáljuk az illesztési és lezárási megoldások terén. Minden termékünket úgy terveztük, hogy azok teljes mértékben integrálhatók legyenek ügyfeleink energiarendszereibe, tetszőleges telepítési feltételekre szabott kivitelben.

A TERMÉKCSALÁDOK ÁTTEKINTÉSE

  1. SZÉTVÁLASZTHATÓ NAGYFESZÜLTSÉGŰ CSATLAKOZÓK
  2. NAGYFESZÜLTSÉGŰ KÖTÉSEK
  3. NAGYFESZÜLTSÉGŰ BELTÉRI SORKAPCSOK
  4. NAGYFESZÜLTSÉGŰ KÜLTÉRI SORKAPCSOK
  5. KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ BELTÉRI SORKAPCSOK
  6. KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ KÜLTÉRI SORKAPCSOK
  7. KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ KÖTÉSEK
  8. SZÉTVÁLASZTHATÓ KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ CSATLAKOZÓK
  9. SZÉTVÁLASZTHATÓ KISFESZÜLTSÉGŰ CSATLAKOZÓK
  10. KISFESZÜLTSÉGŰ BILINCSEK ÉS TÖMSZELENCÉK
  11. KISFESZÜLTSÉGŰ KÖTÉSEK

KÉPZÉSI PROGRAMOK

A tartozékok termékportfóliójának kiegészítéseként a Prysmian egy csúcstechnológiás munkatárs-képzési programot is létrehozott. A Prysmian a világ minden táján működő szakképző iskoláiban azon dolgozik, hogy a közös módszertan, a legjobb gyakorlatok és a bevált eszközök az egész világon elterjedjenek a munkatársak körében. A képzési programokat személyre szabottan tervezzük és regionális szinten nyújtjuk, képzési központjainkban, és az ügyfelek telephelyein egyaránt.

Érdeklődik a képzés iránt?

Lépjen kapcsolatba velünk!


Marketing Team

CLICK-FIT

A Click-Fit egy egyedülálló, egyszerű „plug-and-power” koncepción alapuló termékcsalád, amely optimálisan egyszerű és gyors összeszerelést, maximális megbízhatóságot és karbantartást nem igénylő működést biztosít.

A Click-Fit termékcsalád a következő termékekből áll:

  • Olyan kötésekből, melyekkel a vezetékek tetszőleges kombinációja minimális erőfeszítéssel, a hagyományos illesztékekhez képest rövidebb idő alatt csatlakoztatható.
  • Kültéri lezárókból, amelyeket nagyfeszültségű hálózatokban használnak a szabadvezetékek kapcsolóberendezésekhez és transzformátorokhoz való csatlakoztatására.
  • Száraz csatlakozókból, melyeket extrudált nagyfeszültségű kábelek gázszigetelésű kapcsolóberendezésekhez (GIS) vagy olajtöltésű transzformátorokhoz történő csatlakoztatására szolgálnak.

ELASPEED CSATLAKOZÓK

Az Elaspeed középfeszültségű csatlakozók hidegen zsugorodó, EPDM kialakítással rendelkeznek. Nyírócsavaros csatlakozóval szállítjuk, a telepítéshez pedig nincs szükség speciális szerszámokra. Vízálló kialakítással terveztük, amely alkalmas földalatti hálózatokhoz, kábeltálcákba és felsővezetékes szigetelt hálózatokba való beépítésre. A rugalmas kialakítás tökéletessé teszi egyenes kötésekhez, átmeneti kötésekhez, elágazó kötésekhez és véglezáró megoldásokhoz. LS0H külső védelemmel ellátott változatok, érzékelős változatok (Elaspeed S) és egyedi megoldások is elérhetőek.

ELASCON

Az EPDM Elascon termékskála szétválasztható csatlakozói a C 630A/1250A interfészhez használhatók, bel- és kültéri alkalmazásokban egyaránt. A karbantartási műveletek során biztosított a biztonságos leválasztás. Kiszállítás előtt teljes elektromos vizsgálatot végzünk. Nyírócsavaros fülekkel ellátva. Egy vagy három eres, árnyékolt és árnyékolás nélküli középfeszültségű kábelekhez alkalmas. Csatlakozóval, túlfeszültség-védelemmel, önálló dugóval és földelő dugóval egyaránt elérhető. Nincs szükség speciális szerszámra vagy melegítésre.

PRY-PLUG SORKAPCSOK

A Pry-Plug sorkapcsok extrudált nagyfeszültségű kábelek gázszigetelésű kapcsolóberendezésekhez (GIS) történő csatlakoztatására szolgálnak. Egy- és háromfázisú környezetben egyaránt használható. Telepítése egyszerű és nem igényel különleges karbantartást. Záróharangja üvegszálas kábellel, illetve PD-érzékelőkkel, köpenyfeszültség korlátozókkal és hosszabbító rudakkal is felszerelhető.

ELASTICFIT SORKAPCSOK

A szilikon-gumiból készült Elasticfit termékskála kialakítása középfeszültségű bel- és kültéri alkalmazásokhoz használható. A szennyezettségi osztályokra vonatkozó követelmények széles skálájának történő megfelelés érdekében különböző megoldások állnak rendelkezésre. Függőleges, ferde és fordított helyzetben egyaránt felszerelhető, és nem igényel speciális szerszámot. Egy és három eres, árnyékolt és árnyékolás nélküli kábelekhez is alkalmas. Monoblokkos megoldás is elérhető 12,7/22 (24) kV-ig, beltéri alkalmazásokhoz. A három eres kábelekkel történő használathoz hidegen zsugorított megoldás is elérhető.

FORMFIT DEADBREAK

Árnyékolt EPDM 600/900A szétválasztható csatlakozók, amelyek az IEEE 386 szerinti 600A névleges áramerősségű szigetelő hüvelyekhez használhatók, bel-és kültéri alkalmazásokban egyaránt. Nyírócsavaros fülekkel is elérhető. Kiszállítás előtt teljes elektromos vizsgálatot végzünk. Nincs szükség speciális szerszámra vagy melegítésre. Egy vagy három eres, árnyékolt és árnyékolás nélküli középfeszültségű kábelekhez alkalmas.

COLDFIT SORKAPCSOK

A felcsúsztatható szilikonból készült Coldfit sorkapcsokat extrudált nagyfeszültségű kábelek kültéri készülékekhez vagy légvezetékhez történő csatlakoztatására terveztük. Előre gyártott kivitel, gyárilag összeszerelt nedvességzáró alkatrészekkel. A különböző távolságokat lehetővé tevő moduláris kialakítás megakadályozza a szivárgást és biztosítja a robbanásállóságot. Összeszerelés során esőtől és portól védettek. Nagy igénybevételnek kitett környezeti feltételek között történő telepítésre is alkalmas. Az előtágított, hidegen zsugorított Coldfit sorkapcsok középfeszültségű kábelek kültéri készülékekhez vagy légvezetékhez történő csatlakoztatására szolgálnak. Ezek univerzális kialakításúak és beágyazott tömítéssel rendelkeznek. Nyírócsavaros fülekkel ellátva. A bel- és kültéri alkalmazásokhoz különböző szennyezettségi osztályok állnak rendelkezésre. Beltéri alkalmazásokhoz árnyékolás nélküli változat is elérhető. Függőleges vagy ferde helyzetben egyaránt felszerelhető, és nem igényel speciális szerszámot. Egy és három eres, árnyékolt és árnyékolás nélküli kábelekhez egyaránt alkalmas.

SZERSZÁMKÉSZLETEK

A Prysmiannál az átfogó kábelkiegészítő‑portfólió mellett dedikált szerszámkészleteket is kínálunk termékeink helyes és hatékony telepítéséhez. A szerszámkészleteket a biztonságos, gyors és megbízható szerelés támogatására terveztük, biztosítva a beépített rendszer optimális teljesítményét és hosszú távú megbízhatóságát. A konkrét kiegészítőkhöz és alkalmazásokhoz igazított Prysmian szerszámkészletek hozzájárulnak a telepítési gyakorlatok egységesítéséhez, valamint a magas színvonalú kivitelezéshez a megújulóenergia‑projektekben.

Brosúra

Network Components Cover Brochure 450 x 635.png

HÁLÓZATI ELEMEK ÉS TARTOZÉKOK