Építőipar és infrastruktúra

ÁTTEKINTÉS

Az integritás és a biztonság összekapcsolása az építőiparral.

A Prysmiannál megbízható támogatói, szolgáltatói és partnerei vagyunk az építőiparnak és az elektromos nagykereskedelemnek, megbízható szolgáltatást nyújtva minden projekthez. Több mint 140 éve biztosítjuk azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyekre szüksége van, így a magas minségben biztos lehet.

Mindenben, amit teszünk, ügyfélközpontú megközelítést alkalmazunk: a globális projektek helyszíneinek meglátogatásától kezdve az Ön igényeinek tükrözéséig a termékbevezetés, a finomítás és az innováció irányításáig.

Helyi és regionális szinten is elkötelezettek vagyunk az ügyfélközpontúság iránt.

Gyors és robusztus, mégis valóban agilis ellátási lánc

Világszínvonalú termékeket szállítunk ügyfeleinknek azáltal, hogy mindennapi munkánk középpontjába helyezzük őket. És azáltal, hogy valóban megértjük az Ön ignyeit, kivételes szolgáltatást tudunk nyújtani. Sikerünk kulcsfontosságú része ezért ellátási láncunk minőségében, hatékonyságában és képességeiben rejlik.

A kábeleken túl

Annak érdekében, hogy még teljesebben támogassa vállalkozását, és segítsen új értéket találni változó világunkban, a Prysmian folyamatosan a kábeleken túlra tekint, ezért az építőipar számára nyújtott szolgáltatásaink olyan innovatív digitális megoldásokat foglalnak magukban, amelyek segítenek Önnek hatékonyabban és jövedelmezőbben dolgozni.

VIDEÓ

Alesea

Intelligens virtuális asszisztens

 

Az Alesea egy intelligens eszköz valamint egy intuitív webes platform, amelyet a kábeldobokra telepítenek, ezután pedig csatlakozik egy felhőalapú infrastruktúrához tárolás és feldolgozás céljából. A beépített GPS-helymeghatározó, érzékelők és mobil kommunikáció közel valós idejű hozzáférést biztosít a kábeldob helyére, az esetleges lopásra és szabotázsra, a dob használatára, valamint a rendelkezésre álló kábelmennyiségre és -típusra vonatkozó információkhoz.

VIDEÓ

CableApp

A szakemberek zsebszerszáma.

 

A Prysmian Cable App egy digitális eszköztár szakemberek számára. Legyen szó helyszíni szerelőkről vagy villamosmérnökökről, az alkalmazás segít a felhasználóknak megtalálni a legjobb kábelmegoldást a következő projektjükhöz. Segítségével kiszámolhatók a megfelelő kábel-keresztmetszetek, illetve különböző alternatívákból is válogathatunk. Ezen kívül méri a felhasználó által választott megoldás költségmegtakarítását és lehetséges környezeti hatását is, nem utolsó sorban pedig aktuális hírekről is tudomást szerezhetünk az app használatával.

"Product Information Management" (PIM) rendszer

Ablak a Prysmian világra.

 

A világszerte 20+ országban elérhető, több mint 35 000 termékről, 3 500 termékcsaládról, 2 500 katalógusról és adatlapról, 20 nyelven információt biztosító Prysmian PIM egy folyamatosan bővülő ablak a Prysmian világára.

Biztosítja a webes katalógusainkon, adatlapjainkon és forgalmazó partnereinken keresztül bemutatott műszaki és alkalmazási adatok teljességét, következetességét és pontosságát.  Így egyszerűen és hatékonyan azonosíthatja az iparága számára legjobb kábelezési megoldásokat.

PRY-ID

Intelligens azonosítás, pontosan ott, ahol szüksége van rá.

 

A PRY-ID segítségével nem kell aggódnia, hogy megtalálta-e a megfelelő kábelt, mielőtt elvágná, hogy a kábel dokumentációja helyes-e, vagy hogy hogyan találja meg bármelyik kábelvéget. Az elektronikus chippel előre rögzített kábel beolvasásával felhasználóbarát alkalmazásunkon keresztül mindent elérhet, amit tudnia kell. Az információk közé tartozhat a termék neve, a nyomon követési szám, a CPR-adatok, a kábel hossza, a csomagolás vagy a dob mérete, és még sorolhatnánk.

Nem minden kábel egyforma.

Miközben építjük azokat az épületeket és városokat, amelyek ma formálják világunkat, könnyű azt feltételezni, hogy egyik kábel olyan, mint a másik. A Prysmiannál másképp gondolkodunk. A teljesítmény, a biztonság, a fenntarthatóság és a költséghatékonyság terén új mércét állító innovatív technológiákba való befektetéssel segítünk megfelelni a mindennapos kihívásoknak.

És bebizonyítjuk, hogy nem minden kábel egyforma.

VIDEÓ

"PRY-CAM HOME"

Egy megoldás, sok funkció.

 

Tudta, hogy a háztartási tüzek több mint 80%-át elektromos szerelési hibák okozzák? A PRY-CAM HOME könnyen telepíthető és egyszerűen használható, és lehetővé teszi a villanyszerelők és a háztulajdonosok számára, hogy közvetlenül a telefonjukról ellenőrizzék otthonuk elektromos biztonságát. A PRY-CAM HOME segít megelőzni az elektromos készülékek hibáit, a túlterhelést és az áramkimaradásokból adódó kellemetlenségeket, és lehetővé teszi az energiafogyasztás nyomon követését – a háztulajdonosokat a jobb energiatudatosság felé vezetve.

MEGOLDÁSAINK

Építkezések és infrastruktúra