Villamosenergia-hálózatok

ÁTTEKINTÉS

A ma innovációinak összekapcsolása a holnap energiaellátási lehetőségeivel

Kábelmegoldásaink adják a következő generációs hálózatok gerincét, olyan kapcsolatokat kialakítva, amelyek korábban lehetetlennek tűntek.

 

A Prysmian kábelmegoldásai világszerte az elektromos hálózatok szerves részét képezik. Boldogan segítünk a főbb átviteli rendszer-üzemeltetőknek (TSO-k), tengeri szélenergia-fejlesztőknek és közműveknek az energiaátviteli és -elosztó hálózatok fejlesztésében.

Páratlan gyártási és telepítési képességekkel és megingathatatlan elkötelezettséggel rendelkezünk a kutatás és fejlesztés iránt.

Nagy- és extra nagyfeszültségű földalatti és tengeralatti kábelrendszereket tervezünk, gyártunk és telepítünk, hálózati elemeket, értéknövelt mérnöki munkát, valamint felügyeleti és karbantartási rendszereket és szolgáltatásokat nyújtunk.

Elkötelezettségünk az energetikai átállás iránt

Kormányok és a vállalatok világszerte ambiciózus "nettó nulla" szén-dioxid-csökkentési célokat tűztek ki a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiaforrásokra való áttérés elérése érdekében, ezáltal csökkentve az éghajlatváltozás fenyegetését és annak kiszámíthatatlan következményeit. Ezek a kulcsfontosságú célok azonban kudarcot vallhatnak, ha az elektromos hálózatok nem kellően integráltak, széles körben elterjedtek, hatékonyak és intelligensek.

 

A megújuló energiára való átállás nem valósítható meg anélkül, hogy képesek lennénk továbbítani és elküldeni az energiát a világ azon pontjairól, ahol "zöld" energiát állítanak elő, például szél- és napenergia-farmokról a távoli városokba és gyárakba, ahol szükség van rá. Kábeleink képezik a következő generációs villamosenergia-hálózatok gerincét.

Kiválóság a projektek megvalósításában

Új utakat törünk a kábelprojektek megvalósításában.

Sziklaszilárd és hatékony projektmenedzsment megközelítésünk felülmúlhatatlan. Maximalizáljuk csapataink képességeit és kompetenciáit, kombinálva a vállalat kiterjedt termelési kapacitásával és telepítőberendezéseivel.

Kulcsrakész szolgáltatásokat nyújtunk tengeralatti csatlakozások építéséhez, nagy teljesítményű rendszerösszekötőkhöz és nagy, tengeri szélerőműparkokhoz.

A sekély vizektől a 2000 méteres mélységekig és azon túl, kábelfektető hajóink flottája – a Giulio Verne, a Cable Enterprise, az Ulisse és a Leonardo da Vinci – lehetővé teszi számunkra, hogy tengeralatti kábeleket telepítsünk szerte a világon.

Egyesítjük az ágazatban fontos, széles körű tapasztalatokat és az úttörő megoldásokat, hogy létrehozzuk az ügyfeleink által igényelt tenger alatti kapcsolatokat.

Aktívan támogatjuk az energetikai átállást.

Az éghajlatváltozás az egyik alapvető, globális kihívás, amellyel az emberi trsadalmaknak jelenleg szembe kell nézniük. E probléma megoldásához jelentős dekarbonizációt kell elérni. A kollektv válasz a megújuló energiaforrások bővítésére és integrálására való felhívás. E tanulmány bemutatja az energiaátmenet megatrendjeit, elmagyarázza, hogy a hatékony, intelligens és zöld villamosenergia-hálózatok elengedhetetlenek a folyamat sikeréhez, és leírja, hogy a Prysmian hogyan változtathatja meg a játékot ebben a forgatókönyvben.

Termékcsaládok

Elektromos hálózatok


power-distribution

Energiaelosztás

Tudjon meg többet