Általános feltételek

Átfogó adatközpont megoldások

  • Virtuális valóság. Kiterjesztett valóság. 5G. IoT. Az okosotthon. Automatizált autók. Távoli műtétek. Mindegyik fokozott teljesítményt igényel, ami fokozott optikai szálakat, gyorsabb adatátvitelt, bőséges teljesítményt és robusztus számítástechnikát igényel.
  • A megbízható, biztonságos és alkalmazkodóképes infrastruktúra kulcsfontosságú. Az adatközpontok, amelyeket gyakran figyelmen kívül hagynak, létfontosságúak a közösségek számára, mivel hatalmas mennyiségű adatot tárolnak, kommunikálnak és szállítanak. Az adatmennyiség növekedésével az adatközpontok még fontosabbá válnak, különösen a következő generációs alkalmazások esetében.
  • Sok jelenlegi adatközpont azonban elavult és nem hatékony. A lassú vagy megbízhatatlan adathozzáférés az ügyfelek elégedettségének csökkenéséhez, bevételkieséshez és a létfontosságú szolgáltatások elérhetetlenségéhez vezet.

DATA CONNECT

Kisfeszültségű kábelek adatközpontok számára

 

Kábeleink ideálisak olyan épületek számára, amelyek magas szintű védelmet igényelnek tűz és tűzkár ellen, biztosítva mind az emberi élet, mind a berendezések biztonságát, és megfelelve a szigorú biztonsági követelményeknek.

  • FEJLETT BIZTONSÁGI JELLEMZŐK: LS0H továbbfejlesztett tűzállósággal, amely megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak.
  • TOVÁBBFEJLESZTETT ERGONÓMIA A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN: Felhasználóbarát kialakítás, amely rugalmas és könnyen leszerelhető.
  • JÖVŐBELI TERVEZÉS: Megfelel a legújabb szabványoknak és az ügyfelek igényeinek a megbízható teljesítmény érdekében.
  • PRÉMIUM MINŐSÉG: A legjobb anyagokból készült, így maximális tartósságot biztosít.

DATA CONNECT

Középfeszültségű kábelek adatközpontok számára

Az olyan építmények, mint az adatközpontok és az ipari parkok, hatékony és megbízható energiaforrást igényelnek. Középfeszültségű kábeleinket az ilyen szintű építmények támogatására gyártjuk, és ügyfeleink megbíznak bennünk, hogy a legmagasabb színvonalú elektromos berendezéseket szállítjuk.

FŐBB JELLEMZŐK:

  • Rendkívüli rugalmasság: Tökéletes szűk helyekre
  • Lehetővé teszi a berendezések mozgását működés közben
  • -50°C és +90°C közötti hőmérsékleten működik
  • Alacsony füstkibocsátás: Halogénmentes kialakítás a fokozott tűzállóság és a minimális mérgezőanyag-kibocsátás érdekében

DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

Bemutatjuk a legmodernebb optikai szálak hármasát: a SIROCCO Microcables és a SIROCCOHD, valamint a Prysmian Flextube® termékcsaládja.
A SIROCCO Microcables 20%-os méretcsökkentést kínál a gyors és gazdaságos telepítés érdekében, míg a SIROCCOHD nagyobb szálszámmal büszkélkedhet, minimalizálva az építési költségeket és a környezeti terhelést.


 

Eközben a Flextube® forradalmasítja a kábeltechnológiát, egyszerű optikai kábelhozzáférést és hőstabilitást kínálva, a sokféle igényt kielégítve, az egyszálas egységektől a 864 szálas csőkábelekig.
Tapasztalja meg a csatlakozás jövőjét a Sirocco Extreme-mel, amely páratlan átmérővel és szálsűrűséggel rendelkezik, gyorsabb és költséghatékonyabb telepítést biztosít, és megfelel a szigorú nemzetközi szabványoknak.

ULTRA NAGY SŰRŰSÉGŰ MEGOLDÁSOK

UHD FlexRibbon™ száloptika kábelek

Az adatközpont-üzemeltetőknek nagy sűrűségre van szükségük. Ezért a lehető legtöbb optikai szálat a lehető legkisebb kábelbe kell kötniük, hogy illeszkedjenek a meglévő csatorna-infrastruktúrájukba. Az eredetileg hiperskálázható adatközpont-ügyfeleink számára kifejlesztett Prysmian UHD kábelei – FlexRibbon™ technológiával – a szálak sűrűségének és a csatornaterület kihasználásának maximalizálására szolgálnak, és világszerte támogatják a nagyobb adatközpontokat.

Brosúra

Data Centers Cover Brochure 450x635

Adatközpont megoldások